面向MC33883 H桥门极驱动器的Freedom平台

KIT33883FRDMEVM

滚动图片以放大

产品详情

选择区域:

支持的器件

电源管理

预驱动器

特征

数据连接

  • 测试点,允许探测信号

电源管理

  • 内置反向电池保护
  • 低ESR电容,可降低电源纹波
  • LED指示电源状态

支持

  • Compatible with Freedom Development Platform for Kinetis KL25Z

购买选项

  • KIT33883FRDMEVM

  • Freedom Expansion Board - MC33883 H-Bridge, Pre-driver, 5.5-55 V, 1 A, 100 kHz.

文档

快速参考 文档类别.

2 文件

设计资源

选择区域:

设计文件

1 设计文件

软件

2 软件文件

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。

支持

您需要什么帮助?