面向Kinetis® KE06 MCU的Freedom开发平台

FRDM-KE06Z

滚动图片以放大

产品详情

支持的器件

处理器和微控制器

KE系列Arm Cortex-M4/M0+

特征

微控制器

    MKE06Z128VLK4 MCU

  • 48 MHz
  • 128 KB闪存
  • 16 kB SRAM
  • 80 LQFP

连接

  • CAN通信
  • 可轻松访问MCU I/O
  • 按键输入
  • 规格与Arduino® Rev3引脚布局兼容

能源管理

    灵活的供电选项

  • USB
  • 外部源

调试

    新型OpenSDA调试接口

  • 大容量存储设备闪存编程接口(默认)
    • 无需安装任何工具即可评估演示应用
  • P&E调试接口具有运行控制调试功能并兼容IDE工具
  • CMSIS-DAP接口:面向嵌入式调试接口的Arm®新标准

传感器

  • MMA8451Q加速度传感器

组件

  • RGB LED
  • IrDA发射器与接收器

购买选项

  • FRDM-KE06Z

  • Freedom Development Board for Kinetis KE04 (64-128 KB Flash) and KE06 MCUs.

  • CNY323.21
  • 数量为 1
    • 供货情况: 缺货
从恩智浦处购买从分销商处购买

文档

快速参考 文档类别.

1-5 / 12 文件

展开

设计资源

设计文件

1 设计文件

软件

5 软件文件

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。