面向Kinetis® KL3x和KL4x MCU的Freedom开发平台

FRDM-KL46Z

滚动图片以放大

产品详情

支持的器件

处理器和微控制器

KL系列Cortex-M0+

特征

微控制器

    MKL46Z256VLL4MCU

  • 48 MHz
  • 256 KB闪存
  • 32 KB SRAM
  • 段式LCD
  • USB OTG (FS)
  • 100 LQFP

连接

  • 可轻松访问MCU I/O

能源管理

  • 灵活的供电选项
    • USB
    • 钮扣电池
    • 外部电源
  • 已配备电池,电源测量接入点

调试

    OpenSDA调试接口

  • 大容量存储设备闪存编程接口(默认) - 无需安装任何工具即可评估演示应用
  • P&E调试接口具有运行控制调试功能并兼容IDE工具
  • CMSIS-DAP接口:面向嵌入式调试接口的Arm新标准
  • 有关详细信息,请参考FRDM-KL46Z用户手册和OpenSDA用户指南

传感器

  • 电容滑动触摸传感板
  • MMA8451Q加速度传感器
  • MAG3110磁力计
  • 规格与Arduino® Rev3引脚布局兼容

购买选项

FRDM-KL46Z-Image

点击展开

  • FRDM-KL46Z

  • Freedom Development Board for Kinetis KL16/KL26 (256KB Flash), KL34, KL36 and KL46 MCUs.

  • CNY247.80
  • 数量为 1
    • 供货情况: 有货
    • 库存: 15
    • 运单: 正常情况下 1-2个工作日内发货
从恩智浦处购买从分销商处购买

文档

快速参考 文档类别.

1-5 / 8 文件

展开

设计资源

设计文件

2 设计文件

软件

1-5 / 7 软件文件

展开

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。