Freedom Development Platform for Kinetis® KL43, KL33, KL27, KL17 and KL13 MCUs

FRDM-KL43Z

滚动图片以放大

产品详情

选择区域:

支持的器件

处理器和微控制器

KL系列Cortex-M0+

特征

Microprocessor

  • MKL43Z256VLH4 MCU
    • 48 MHz
    • 256 kB Flash
    • 32 kB SRAM
    • 16K ROM-based boot loader
    • 64 LQFP

数据连接

  • USB device (FS)
  • 可轻松访问MCU I/O

电源管理

  • 灵活的供电选项
    • USB
    • Coin-cell battery
    • 外部电源
  • 已配备电池,电源测量接入点

Sensors/strong>

  • 电容触摸滑块
  • MMA8451Q加速度传感器
  • MAG3110磁力计

调试

  • OpenSDA调试接口
  • P & E Debug interface provides run-control debugging and compatibility with IDE tools
  • CMSIS-DAP interface: new Arm® standard for embedded debug interface Refer to the FRDM-KL43Z User’s Manual and OpenSDA User’s Guide for more information

工具和操作系统支持

  • 大容量存储设备闪存编程接口(默认) - 无需安装任何工具即可评估演示应用
  • Software support and application development are offered through the Kinetis® software development kit (SDK), an extensive suite of robust peripheral drivers, stacks, and middleware (replacing Sample Code Packages/examples). Get expert advice and support by joining the Kinetis Software Development Kit Community forum

显示器

  • 段式LCD
  • 规格与Arduino® Rev3引脚布局兼容

购买选项

  • FRDM-KL43Z

  • Freedom Development Board for Kinetis KL13, KL17/KL27 (128-256KB Flash), KL33 and KL43 MCUs.

  • CNY340.09
  • 数量为 1
从分销商处购买

文档

快速参考 文档类别.

1-5 / 16 文件

展开

设计资源

选择区域:

设计文件

1 设计文件

软件

4 软件文件

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。