面向Kinetis® KW40Z/30Z/20Z MCU的Freedom开发平台

FRDM-KW40Z

滚动图片以放大

产品详情

支持的器件

无线连接

多协议MCU

低功耗蓝牙

Zigbee

特征

微控制器

    支持MKW40Z160VHT4、MKW30Z160VHM4、MKW20Z160VHT4 Kinetis® W MCU

    MKW40Z Arm® Cortex®-M0

  • 高达48 MHz的Cortex-M0+ MCU
  • 160 KB闪存,20 KB SRAM
  • DMA, ADC, DAC, CMP, TMRs, SPI, I2C, UART, CMT
  • AES128安全硬件和真随机数生成器

电源管理

  • 多种DC-to-DC电源选项(旁路、降压、升压)

射频特性

  • 高性能2.4 GHz收发器,支持Bluetooth® Low Energy v4.1和IEEE802.15.4-2011
  • -91 dBm Bluetooth Low Energy和-102 dBm 802.15.4接收灵敏度
  • 高达+5 dBm可编程的发射输出功率
  • 6.5 mA / 8.4 mA Rx/Tx功耗(支持DC-to-DC)
  • PCB反向F型天线和SMA射频端口
  • 仅需极少的匹配组件和外部换衡器
  • 外置256 KB串行闪存,支持无线固件更新

调试

  • OpenSDA调试接口

传感器

  • FXOS8700CQ - 低功率6轴线性加速度传感器和磁力计

软件/协议栈

  • Bluetooth Low Energy主机协议栈和应用概要
  • IEEE 802.15.4-2011 MAC/PHY
  • 恩智浦Simple MAC (SMAC)

用户组件

  • 多个开关
  • 推拉式和电容式触摸按钮
  • LED
  • 红外

购买选项

  • FRDM-KW40Z

  • Freedom Development boards for Kinetis KW20Z, KW30Z and KW40Z MCUs.

  • CNY1,610.68
  • 数量为 1
从分销商处购买

文档

快速参考 文档类别.

1-5 / 14 文件

展开

设计资源

设计文件

5 设计文件

软件

5 软件文件

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。