恩智浦的i.MX系列应用处理器和特色工具,如平板电脑的SABRE等通过板级支持包全力支持Android™操作系统。
我们高度优化的BSP、编解码器和中间件加快了产品上市速度,同时最大限度地发挥了i.MX系列功能集的能力。
使用分层方法,然后选择正确的组件插入Android栈,就构成了一个更加完整和随时可用的解决方案。设计人员可以直接在此集成解决方案上开发应用或根据我们的参考代码轻松修改自己的驱动程序。
运行Android OS的i.MX系列应用处理器,是一个很好的平台,可以用来构建高性能、低功耗和低成本的移动设备,成功通过Android兼容性测试套件(CTS)的检测。
1-5 / 216 下载
注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。
安全文件正在加载,请稍等
快速参考 文档类别.
1-5 / 72 文件
安全文件正在加载,请稍等
选择区域: