i.MX 8QuadXPlus多传感器支持套件(MEK)

MCIMX8QXP-CPU

滚动图片以放大

产品详情

支持的器件

处理器和微控制器

i.MX 8应用处理器

电源管理

PMIC

特征

处理器

  • 恩智浦i.MX 8QuadXPlus
  • 4个Cortex®-A35,运行频率最高1.2GHz
  • 512 MB L2缓存
  • Cortex-M4 @ 266 MHz

能源管理

  • 恩智浦MMPF8100 PMIC

存储器

  • 3 GB LPDDR4存储器, x32
  • 32 GB eMMC 5.0
  • 64 MB Octal SPI闪存

显示器/摄像头接头

  • 2个MIPI / LVDS接头
  • 摄像头MIPI-CSI

音频

  • 音频编解码器
  • 麦克风和耳机插孔

连接

  • 1个全尺寸SD/MMC卡插槽
  • 10/100/1000以太网端口
  • 1个USB 3.0 C型

调试

  • JTAG接头
  • 串行转USB接头

其他特性

  • 恩智浦3轴加速度传感器&电子罗盘[尺寸可选]
  • 恩智浦陀螺仪
  • 恩智浦光传感器
  • 恩智浦压力传感器
  • RGB LED
  • 电源

OS支持

  • Linux
  • Android
  • FreeRTOS

扩展接头

    M.2接头

  • PCIe
  • USB
  • UART
  • I2C
  • I2S

购买选项

MCIMX8QXP-CPU-Image

点击展开

  • MCIMX8QXP-CPU

  • i.MX 8QuadXPlus Multisensory Enablement Kit (MEK) CPU Board.

  • CNY8,664.61
  • 数量为 1
    • 供货情况: 有货
    • 库存: 25
    • 运单: 正常情况下 1-2个工作日内发货
从恩智浦处购买从分销商处购买
MCIMX8-8X-BB-Image

点击展开

  • MCIMX8-8X-BB

  • i.MX 8QuadXPlus Multisensory Enablement Kit (MEK) Base Board.

  • CNY4,336.43
  • 数量为 1
    • 供货情况: 有货
    • 库存: 10
    • 运单: 正常情况下 1-2个工作日内发货
从恩智浦处购买从分销商处购买
  • CNY536.89
  • 数量为 1
    • 供货情况: 有货
    • 库存: 16
    • 运单: 正常情况下 1-2个工作日内发货
从恩智浦处购买从分销商处购买
  • CNY900.33
  • 数量为 1
    • 供货情况: 有货
    • 库存: >100
    • 运单: 正常情况下 1-2个工作日内发货
从恩智浦处购买从分销商处购买
  • CNY982.93
  • 数量为 1
    • 供货情况: 缺货
从恩智浦处购买从分销商处购买
  • MX8XMIPI4CAM2

  • 4 camera board with miniSAS connector for OV10635 MIPI Camera.

  • CNY2,064.97
  • 数量为 1
    • 供货情况: 缺货
从恩智浦处购买从分销商处购买
  • CNY1,395.92
  • 数量为 1
    • 供货情况: 缺货
从恩智浦处购买从分销商处购买

文档

快速参考 文档类别.

1-5 / 64 文件

展开

设计资源

设计文件

1-5 / 14 设计文件

展开

软件

1-5 / 156 软件文件

展开

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。

培训

2 培训

支持

您需要什么帮助?