i.MX28评估套件

MCIMX28EVKJ

滚动图片以放大

产品详情

支持的器件

处理器和微控制器

i.MX28处理器

媒体和音频

Audio Converters

特征

处理器

  • i.MX287 Arm® ARM926EJ-S™

数据连接

  • 两个SD/MMC卡插槽
  • 两个USB主机/设备连接器
  • ETwo 10/100 Ethernet connectors
  • 两个CAN连接器

显示器/摄像头接头

  • 4.3” WVGA touchscreen LCD display (add-on module)

调试

  • 支持ETM
  • 两个应用UART
  • 单控制台UART
  • 调试串行端口
  • JTAG
  • 调试显示器/LED

电源管理

  • DC-to-DC converter components
  • 锂离子电池连接器
  • 电源
  • 电流/功率监控

存储器

  • DDR2存储器
  • SPI闪存/EEPROM规格
  • NAND socket—48-pin TSOP package

音频

  • Line input
  • Headphone output (jack)

用户组件

  • 导航键
  • 复位
  • 中断
  • Boot switches

购买选项

  • MCIMX28EVK

  • Evaluation Module, Hardware, i.MX28, No Display.

  • CNY3,708.68
  • 数量为 1
    • 供货情况: 缺货
从恩智浦处购买从分销商处购买
  • MCIMX28LCD

  • Accessory Board, Hardware, i.MX 6SoloLite, i.MX28, 4.3 WVGA LCD Display.

  • CNY1,643.72
  • 数量为 1
    • 供货情况: 缺货
从恩智浦处购买从分销商处购买

文档

快速参考 文档类别.

1-5 / 12 文件

展开

设计资源

设计文件

5 设计文件

软件

1-5 / 15 软件文件

展开

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。

支持

您需要什么帮助?