设计文件
1 设计文件
-
印刷电路板与电路图
i.MX35 PDK Design Files: Hardware Schematics, Gerbers, and System BOM
i.MX35 产品开发套件 (PDK) 提供了一个创新的三栈式硬件平台和强大的软件解决方案,使工程师能采用 i.MX35 处理器进行开发。
Based on the powerful Arm1136® core, the i.MX35 processor delivers a high-performance, low-power, cost-effective solution for a variety of devices, including those that require an open OS and a robust user interface such as automotive infotainment, portable navigation devices and human machine interface (HMI) applications.
这个包含硬件和软件的综合开发套件基于大获成功的 i.MX31 和 i.MX27 PDK,通过最大限度地重复利用相关组件,使客户能加快上市步伐。
快速参考 文档类别.
1-5 / 22 文件
安全文件正在加载,请稍等