CAN-FD双收发器Shield扩展板

OM13099

滚动图片以放大

产品详情

支持的器件

处理器和微控制器

LPC54000 Cortex-M4

接口

3.3V/5V IO CAN收发器

特征

收发器

  • 恩智浦TJA1059 CAN-FD双收发器
  • RS232C双收发器

数据连接

  • 启用/禁用CAN/CAN-FD终端的跳接线
  • DB9双接头,可轻松连接CAN/CAN-FD,以测试设备和其他系统

购买选项

OM13099-Image

点击展开

  • OM13099

  • Dual CAN-FD shield for LPCXpresso54628 and LPCXpresso54608 evaluation boards.

  • CNY206.50
  • 数量为 1
    • 供货情况: 有货
    • 库存: 18
    • 运单: 正常情况下 1-2个工作日内发货
从恩智浦处购买从分销商处购买

文档

快速参考 文档类别.

1 文件

设计资源

设计文件

2 设计文件

软件

3 软件产品

支持

您需要什么帮助?