为LPCXpresso电路板提供LPC通用Shield扩展板

OM13082
  • 存档
  • 本页面包含有关样品阶段产品的信息。此处的规格和信息如有更改,恕不另行通知。如需了解其他信息,请联系支持人员或您的销售代表。

滚动图片以放大

产品详情

支持的器件

处理器和微控制器

LPC4300 Cortex-M4/M0

特征

存储器

  • SD/MMC卡插槽(需要带SDIO接口的LPCXpresso V3电路板)

数据连接

  • Ethernet RJ45 connector and magnetics (requires LPCXpresso V3 board with onboard PHY)
  • CAN终端模块(需要带CAN接口的LPCXpresso V3电路板)
  • 微型USB B设备接口(需要带USB扩展接口的LPCXpresso V3电路板)

传感器

  • NXP LM75D temperature sensor (I²C)
  • Bosch BMI160 inertial measurement unit (3-axis accelerometer and 3-axis gyroscope, I²C)

显示器

  • 128 x 64 LCD dot-matrix display connected via SPI

组件

  • 4 user LEDs and 5 position joystick, controlled via an NXP® PCA9535BS I²C port expander
  • 电位计

购买选项

OM13082-Image

点击展开

  • OM13082

  • LPC General Purpose Shield.

设计资源

设计文件

2 设计文件

软件

1 软件文件

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。

支持

您需要什么帮助?