设计文件
1 设计文件
-
印刷电路板与电路图
LINK2 LPC4322 LPCX4337 V3 - Schematic RevA3
归档的内容不再更新,仅作为历史记录参考。
LPCXpresso系列电路板为恩智浦Cortex-M微控制器提供强大而灵活的开发系统。LPCXpresso4337电路板由恩智浦开发,支持对LPC4300系列MCU进行评估和原型设计,配备采用100引脚BGA封装的LPC4337。
LPCXpresso™是由恩智浦提供的一款低成本开发平台,支持恩智浦基于Arm的微控制器。该平台包括一个基于Eclipse的简化IDE和附带SWD调试器的低成本目标板。LPCXpresso是一个端到端解决方案,支持嵌入式工程师开发从初始评估到最终生产的所有应用程序。
该电路板已被LPCXpresso4367 (OM13088)替代,新电路板软件向后兼容,并且具备更多功能。请注意,LPC4337器件仍在量产。
选择区域:
快速参考 文档类别.
1 文件
安全文件正在加载,请稍等