设计文件
1 设计文件
-
印刷电路板与电路图
LINK2 LPC4322 LPCX4337 V3 - Schematic RevA3
LPCXpresso系列为恩智浦Cortex-M微控制器提供强大而灵活的开发系统。LPCXpresso43S37电路板由恩智浦开发,支持对LPC4300系列MCU进行评估和原型设计,配备采用100引脚BGA封装的LPC43S37。
LPCXpresso™ is a low-cost development platform, available from NXP supporting NXP's Arm-based microcontrollers. 该平台包括一个基于Eclipse的简化IDE和附带SWD调试器的低成本目标板。LPCXpresso是一个端到端解决方案,从初始评估到最终生产的各个应用开发环节为嵌入式工程师提供支持。
This board has been replaced by the LPCXpresso43S67 (OM13088), which is software backwards compatible and offers more features.
快速参考 文档类别.
1 文件
安全文件正在加载,请稍等