i.MX 6SoloLite评估套件

IMX6SLEVK

滚动图片以放大

产品详情

支持的器件

处理器和微控制器

i.MX 6处理器

电源管理

PMIC

特征

处理器

  • 基于Arm Cortex™-A9内核的i.MX 6SoloLite 1 GHz
  • 恩智浦PF0100 PMIC

存储器

  • 1 GB LPDDR2,运行频率为400 MHz
  • 支持Managed NAND规格(eMMC/eSD)
  • SPI闪存
  • 3个安全数码(SD)卡/多媒体卡(MMC)插槽

显示板接口

  • 带MMA8450QT三轴数字加速度传感器的E Ink EPD板
  • LCD子板
  • HDMI子板

音频

  • Wolfson WM8962音频编解码器
  • 音频HP插孔
  • 外部扬声器连接
  • 麦克风

连接

  • USB主设备连接器
  • Micro USB OTG连接器
  • 以太网(10/100T)连接器
  • SIM卡插槽
  • 微型PCI Express®连接器

调试

  • JTAG连接器
  • 单控制台UART

购买选项

MCIMX6SLEVK-Image

点击展开

  • MCIMX6SLEVK

  • Evaluation Kit, Hardware, i.MX 6SoloLite, No Display.

  • CNY3,626.09
  • 数量为 1
从分销商处购买
  • IMXEBOOKDC3-E

  • Accessory Board, Hardware, i.MX 6SoloLite, i.MX 6Solo, i.MX 6DualLite, E-Ink Daughter Card.

  • CNY4,121.68
  • 数量为 1
从分销商处购买
  • CNY3,708.68
  • 数量为 1
    • 供货情况: 缺货
从恩智浦处购买从分销商处购买

文档

快速参考 文档类别.

1-5 / 35 文件

展开

设计资源

设计文件

2 设计文件

软件

1-5 / 46 软件文件

展开

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。

支持

您需要什么帮助?