i.MX 8QuadMax多传感支持套件(MEK)

MCIMX8QM-CPU

滚动图片以放大

产品详情

支持的器件

处理器和微控制器

i.MX 8应用处理器

电源管理

PMIC

特性

处理器

  • 恩智浦i.MX 8
  • 两个Cortex-A72,主频高达1.6GHz
  • 4个Cortex-A53,主频高达1.2GHz
  • 1MB L2缓存
  • 两个Cortex-M4,主频为266MHz

电源管理

  • 恩智浦MMPF8100/8200 PMIC

存储器

  • LPDDR4存储器, x64
  • 32GB eMMC 5.1
  • 64MB Octal SPI闪存

显示器/摄像头接头

  • 两个MIPI/LVDS接头
  • 摄像头MIPI-CSI,每个4通道

音频

  • 音频编解码器
  • 麦克风和耳机插孔

连接

  • 1个全尺寸SD/MMC卡插槽
  • 10/100/1000以太网端口
  • 1个USB 3.0 Type C接口

调试

  • JTAG接头
  • 串行转USB接头

其他特性

  • 恩智浦3轴加速度传感器和电子罗盘[未安装]
  • 恩智浦陀螺仪
  • 恩智浦光传感器
  • 恩智浦压力传感器
  • RGB LED
  • 电源

OS支持

  • Linux
  • Android
  • FreeRTOS

扩展连接器

  • M.2接头(PCIe、USB、UART、I2C和I2S)

购买选项

MCIMX8QM-CPU-Image

点击展开

  • MCIMX8QM-CPU

  • i.MX 8QuadMax Multisensory Enablement Kit (MEK).

  • CNY8,664.61
  • 数量为 1
    • 供货情况: 缺货
从恩智浦处购买从分销商处购买
MCIMX8-8X-BB-Image

点击展开

  • MCIMX8-8X-BB

  • i.MX 8QuadXPlus Multisensory Enablement Kit (MEK) Base Board.

  • CNY4,336.43
  • 数量为 1
    • 供货情况: 有货
    • 库存: 10
    • 运单: 正常情况下 1-2个工作日内发货
从恩智浦处购买从分销商处购买
  • CNY1,395.92
  • 数量为 1
    • 供货情况: 缺货
从恩智浦处购买从分销商处购买
  • CNY536.89
  • 数量为 1
    • 供货情况: 有货
    • 库存: 16
    • 运单: 正常情况下 1-2个工作日内发货
从恩智浦处购买从分销商处购买
  • CNY900.33
  • 数量为 1
    • 供货情况: 有货
    • 库存: >100
    • 运单: 正常情况下 1-2个工作日内发货
从恩智浦处购买从分销商处购买
  • CNY982.93
  • 数量为 1
    • 供货情况: 缺货
从恩智浦处购买从分销商处购买
  • MX8XMIPI4CAM2

  • 4 camera board with miniSAS connector for OV10635 MIPI Camera.

  • CNY2,064.97
  • 数量为 1
    • 供货情况: 缺货
从恩智浦处购买从分销商处购买
  • MX8-DSI-OLED1A

  • Evaluation Kit for the i.MX 8M Applications Processor.

  • CNY4,121.68
  • 数量为 1
    • 供货情况: 有货
    • 库存: 10
    • 运单: 正常情况下 1-2个工作日内发货
从恩智浦处购买从分销商处购买

文档

快速参考 文档类别.

1-5 / 48 文件

展开

设计资源

设计文件

1-5 / 7 设计文件

展开

软件

1-5 / 114 软件文件

展开

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。

培训

支持