i.MX RT1050评估套件

MIMXRT1050-EVK

滚动图片以放大

产品详情

选择区域:

支持的器件

处理器和微控制器

i.MX RT跨界MCU

传感器

运动传感器

接口

USB PD-PHY和CC逻辑

电源管理

负载开关

特性

处理器

  • MIMXRT1052DVL6A处理器

存储器

  • 256Mb SDRAM存储器
  • 512Mb超级闪存
  • 64Mb QSPI闪存
  • QSPI Flash规格
  • SD卡TF插槽

显示与音频

  • 并行LCD接头
  • 摄像头接头
  • 音频编解码器
  • 4极音频耳机插孔
  • 外部扬声器连接
  • 麦克风
  • S/PDIF接头

连接

  • Micro USB主设备和OTG接头
  • 以太网(10/100T)接头
  • CAN收发器
  • Arduino®接口

软件与应用开发支持

购买选项

IMXRT1050-EVKB-Image

点击展开

  • IMXRT1050-EVKB

  • i.MX RT1050 Evaluation Kit.

  • CNY652.53
  • 数量为 1
    • 供货情况: 有货
    • 库存: 44
    • 运单: 正常情况下 1-2个工作日内发货
从恩智浦处购买从分销商处购买
RK043FN02H-CT-Image

点击展开

  • CNY239.54
  • 数量为 1
从分销商处购买

文档

快速参考 文档类别.

1-5 / 13 文件

展开

设计资源

选择区域:

设计文件

3 设计文件

  • 模型

    BDSL file for i.MXRT1050

  • 模型

    IBIS Model file for i.MXRT1050

  • 印刷电路板与电路图

    IMXRT1050-EVKB Design files

软件

1-5 / 19 软件文件

展开

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。

培训

5 培训