i.MX50评估套件

IMX50EVK

滚动图片以放大

产品详情

支持的器件

处理器和微控制器

i.MX成熟处理器

电源管理

PMIC

媒体和音频

音频转换器

特征

处理器子系统

  • i.MX 50 800 MHz Arm® Cortex-A8 processor
  • NXP® MC34708 PMIC

存储器

  • 512MB LPDDR2存储器
  • 原始NAND闪存插槽(48-TSOP)
  • 支持Managed NAND规格(eMMC/eSD)
  • SPI闪存
  • 两个安全数码卡(SD)/多媒体卡(MMC)插槽

数据连接

  • USB主设备连接器
  • Micro USB OTG连接器
  • 以太网(10/100T)连接器
  • SIM卡插槽
  • Mini PCIe接头

显示器

  • 通过扩展连接器实施的并行WVGA LCD附加卡
  • 通过扩展连接器实施的EPD附加卡
  • HDMI数字视频输出连接器

音频

  • NXP SGTL5000 audio codec
  • 音频HP插孔
  • 外部扬声器连接
  • 麦克风

调试

  • JTAG连接器
  • 单控制台UART

购买选项

  • MCIMX50EVK

  • Evaluation Kit, Hardware, i.MX50, Linux.

  • CNY4,121.68
  • 数量为 1
从分销商处购买
  • MX50EBOOKDC1

  • Accessory Board, Hardware, i.MX50, E-Ink Daughter Card.

  • CNY1,643.72
  • 数量为 1
从分销商处购买
  • MCIMX50EVK11

  • Evaluation Kit, Hardware, i.MX50 rev 1.1, Linux.

    • CNY4,121.68
    • 数量为 1
    从分销商处购买

    文档

    快速参考 文档类别.

    5 文件

    设计资源

    设计文件

    1 设计文件

    软件

    4 软件文件

    注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。

    支持

    您需要什么帮助?