面向智能设备,基于i.MX 7Dual应用处理器的SABRE板

MCIMX7SABRE

滚动图片以放大

产品详情

选择区域:

支持的器件

处理器和微控制器

i.MX 7处理器

特征

处理器

  • 2个Arm® Cortex®-A7内核,运行频率高达1 GHz
  • 1个Arm Cortex -M4内核,运行频率高达200 MHz

存储器

  • 1 GB DDR3, 533 MHz
  • eMMC扩展规格
  • NAND闪存扩展规格
  • QSPI闪存扩展规格

电源管理

  • PF3000 PMIC

显示屏/摄像头接头

  • EPDC (电泳显示控制器)的扩展接口
  • 并行LCD显示端口
  • HDMI显示端口
  • MIPI DSI显示端口
  • MIPI CSI CMOS传感器(摄像头)端口

无线

  • 板载802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi®
  • 板载Bluetooth V4.0 + EDR

连接

  • 2个板载双以太网(均为1 GigE)
  • 1个用于启动代码的SD插槽
  • 1个mikroBus插槽
  • 1个USB主机接头
  • 1个micro USB OTG接头
  • 全Mini PCIe插槽
  • SIM卡插槽
  • CAN (DB-9)

调试

  • 通过USB端口的UART
  • 用于调试的10引脚标准JTAG接头

传感器融合

  • 加速度传感器, 磁力计, 陀螺仪
  • 气压计,高度计

购买选项

MCIMX7SABRE-Image

点击展开

  • MCIMX7SABRE

  • SABRE Board, Hardware, i.MX 7.

  • CNY2,056.71
  • 数量为 1
    • 供货情况: 缺货
从恩智浦处购买从分销商处购买
  • CNY3,708.68
  • 数量为 1
    • 供货情况: 缺货
从恩智浦处购买从分销商处购买
  • CNY825.99
  • 数量为 1
    • 供货情况: 缺货
从恩智浦处购买从分销商处购买

文档

快速参考 文档类别.

1-5 / 38 文件

展开

设计资源

选择区域:

设计文件

2 设计文件

软件

1-5 / 46 软件文件

展开

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。

支持

您需要什么帮助?