面向平板电脑,基于i.MX53的SABRE平台

RDIMX53SABRETAB

滚动图片以放大

产品详情

特征

处理器子系统

  • i.MX 53 1 GHz Arm Cortex-A8 Processor
  • 1 GB DDR3 SDRAM up to 400 MHz (800 MHz DDR)
  • 4 GB eMMC Flash
  • 电源管理IC

显示

  • 10.1” 1024 x 768 LVDS显示器,带集成P-cap传感
  • HDMI接头
  • LVDS连接器(用于第二个可选的显示器)

用户接口

  • 10.1”电容多点触摸显示器
  • 电容按钮:主页,菜单,后退,搜索
  • 其他按钮:电源、复位、音量加/减

音频

  • 恩智浦音频编解码器
  • SPDIF,通过HDMI
  • 2 x 1W@8 ohm Speakers
  • 耳机/麦克风插孔

模拟传感器

  • 恩智浦3轴加速度传感器

摄像头

  • Omnivision 5 MP Sensor

无线连接

  • Atheros Wi-Fi/BT模块
  • Atheros GPS接收器
  • NXP 2.4 GHz IEEE® 802.15.4/ZigBee®

数据连接

  • 全尺寸SD/MMC卡插槽
  • 7引脚SATA数据连接器
  • 2 x USB 2.0 High-Speed Host Ports
  • Micro USB 2.0 High-Speed OTG Port

调试

  • 调试板(单独的PCB)
  • 10/100BT以太网端口
  • 20引脚JTAG连接器
  • DB-9 UART端口

扩展连接器

  • 并行LCD接口
  • I2C
  • 电阻式触摸屏
  • LCD背光轨

其它

  • Sandisk 8 GB SSD
  • 3芯锂离子电池和充电器
  • Power Supply 15 V, 3A
  • 外壳

文档

快速参考 文档类别.

1-5 / 12 文件

展开

设计资源

设计文件

1 设计文件

软件

2 软件文件

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。

支持

您需要什么帮助?