16位MCU塔式系统模块

深入了解采用业界最出色的16位MCU的汽车电子器件,为产品原型的创新作准备。恩智浦不断为工程师提供出色和有趣的工具,帮助开发他们的应用。16位汽车电子模块可以为汽车电子和工业应用领域带来极大的灵活性。这些产品可以提供高效的性能、集成能力和低成本特性,并有强大的嵌入式生态合作体系作支持,满足您的嵌入式设计需求。

您只需选择最适合自身应用需求的塔式系统MCU模块,添加传感器或电机控制外围模块,然后开始编码即可。就是这么简单!

标准关键特性: 16位S12G内核,4个按钮,4个 LED指示灯,8 MHz外置晶体
电源USB/Ext 12V/3.3v, 25 MHz总线频率,包含OSBDM调试器
电路板/特性 电位计 闪存 EEPROM RAM 通信 特殊模块
IO环
TWR-S12GN32 1 32 KB 1024个字节 2048个字节 RS232,LIN,SPI(包括收发器) 10位ADC CH X 12
模拟比较器
TWR-S12G64 2 64 kB 2048个字节 4096个字节 RS232,CAN,LIN,SPI (包括收发器) 10位ADC CH X 12
模拟比较器
TWR-S12G128 1 128 kB 4096个字节 8192个字节 RS232,CAN,LIN,SPI (包括收发器) 10位ADC CH X 12
TWR-S12G240 1 240 kB 4096个字节 11298个字节 RS232,CAN,LIN,SPI (包括收发器) 温度传感器
DAC
RVA
12位ADC CH X 16