DSC MC56F8257电机控制塔式系统模块

TWR-56F8257

滚动图片以放大

产品详情

支持的器件

处理器和微控制器

16位56800E DSC内核

特征

微控制器

MC9S08JM60
  • 4 MHz crystals provide
  • USB-SCI桥
  • 支持引导加载程序的接头
  • 针对MC56F8257 DSC的JTAG接头,有与OSBDM断开的接头
  • CAN收发器,接头和终端
  • 4个热敏电阻,提供到MC56F8257 DSC的单端或差分模拟输入
  • 面向APMOTOR56F8000E电机控制板的电机控制板连接器
  • MC56F8257 DSC控制9个LED灯
  • MC56F8257 Digital Signal Controller (DSC) in a 64 LQFP package

购买选项

  • TWR-56F8257

  • Tower System, DSC Module, MC56F8257, Motor Control.

  • CNY652.53
  • 数量为 1
    • 供货情况: 缺货
从恩智浦处购买从分销商处购买

文档

快速参考 文档类别.

1-5 / 12 文件

展开

设计资源

设计文件

2 设计文件

软件

2 软件文件

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。

支持

您需要什么帮助?