Embedded Component: Three Phase Motor Control for MC33937

TPMC-PEXPERT

滚动图片以放大

软件详情

选择区域:

特征

  • MC33937组件
    • 操作模式管理
    • 通过SPI进行故障保护设置
    • 死区时间插入
    • 中断处理
  • 3相电机控制组件
    • PWM信号生成
    • 换向时序
    • 电机状态机
    • 反电动势,电源电压和电流测量
    • 反电动势集成
  • SPI通信驱动
    • 支持SPI总线共享
  • CodeWarrior®®Kinetis® Design Studio示例项目
    • 通过SPI进入预驱动器设置,提供中断处理
    • 电机控制示例
    • 反馈测量
    • FreeMASTER控制应用

系统需求

下载

1 下载

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。

文档

快速参考 文档类别.

1 文件

支持

您需要什么帮助?