Kinetis K21 50 MHz MCU塔式系统模块

TWR-K21D50M

滚动图片以放大

产品详情

选择区域:

支持的器件

处理器和微控制器

K1x主流产品

K2x / KS2x USB

特征

微控制器

  • MK21D MCU:采用121 MAPBGA封装的MK21DN512AVMC5或MK21D512VMC5

连接

  • 独立的USB 2.0 OTG (全速)
  • 接入UART、SPI和I²C所需的塔式连接

调试

  • 集成的开源JTAG

传感器

  • MMA8451Q 3轴加速度传感器
  • 引脚防拆接头
  • 塔式插件(TWRPI)

组件

  • 电位计
  • 4个LED
  • 按钮
  • Nd电池座

MCUXpresso软件与工具

    null

购买选项

TWR-K21D50M-Image

点击展开

  • TWR-K21D50M

  • Tower System Development Board for Kinetis K11, K12, K21 and K22 (50 MHz) MCUs.

  • CNY1,643.72
  • 数量为 1
    • 供货情况: 缺货
从恩智浦处购买从分销商处购买

文档

快速参考 文档类别.

1-5 / 10 文件

展开

设计资源

选择区域:

设计文件

4 设计文件

软件

5 软件文件

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。

支持

您需要什么帮助?