Kinetis® K22 Tower® System Module

TWR-K22F120M

滚动图片以放大

产品详情

选择区域:

支持的器件

处理器和微控制器

K2x / KS2x USB

K0x入门级

传感器

运动传感器

特征

微控制器

    K22FN512VDC12 MCU

  • 120 MHz
  • 512 KB闪存
  • 128 KB RAM
  • 低功耗
  • 121 MAPBGA thin-profile package
  • 兼容塔式系统的微控制器模块

数据连接

  • 两用USB接口,带微型AB USB连接器
  • 通用塔式系统插件(TWRPI)插槽

电源管理

  • 面向实时时钟(RTC)模块的独立电池供电电源

调试

  • 板载调试电路:带虚拟串行端口的K20DX128VFM5 OpenSDA

传感器

  • 3轴传感器,结合了加速度传感器和磁力计(FXOS8700CQ)

支持

  • 通过Kinetis软件开发套件(SDK)提供软件支持和应用开发。这是一款全面的套件,包括稳定可靠的外设驱动程序、协议栈和中间件(取代示例代码包/示例)。Get expert advice and support by joining the Kinetis Software Development Kit Community forum

用户组件

  • 4个用户可控制的LED + RGB LED
  • 两个用于通用IO中断的用户按钮开关
  • 一个用于MCU复位的用户按钮开关
  • 电位计

软件与支持应用开发

    null

购买选项

TWR-K22F120M-Image

点击展开

  • TWR-K22F120M

  • Tower System Development Board for Kinetis K02 and K22 (100-120 MHz, 128-512 KB Flash) MCUs.

  • CNY1,643.72
  • 数量为 1
从分销商处购买

文档

快速参考 文档类别.

1-5 / 7 文件

展开

设计资源

选择区域:

设计文件

3 设计文件

软件

1-5 / 9 软件文件

展开

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。