Kinetis K60 120 MHz塔式系统模块

TWR-K60F120M

滚动图片以放大

支持的器件

处理器和微控制器

K1x主流产品

K2x / KS2x USB

K6x以太网

特征

微控制器

  • MK60FN1M0VLQ12:采用144 LQFP封装的K60FN1M,运行频率为120 MHz
  • S08JM60 based open source BDM (OSBDM) circuit

存储器

  • NAND闪存
  • SD卡插槽

数据连接

  • Socket for Capacitive Touch Pad expansion board (Touch TWRPI)
  • 塔式系统插件插槽(TWRPI,例如传感器板)

传感器

  • 4 Capacitive Touch Pads and 2 mechanical push button
  • 3轴数字加速度传感器(MMA8451Q)

组件

  • 4 user-controlled status LEDs
  • 电位计

购买选项

TWR-K60F120M-Image

点击展开

  • TWR-K60F120M

  • Tower System Development Board for Kinetis K10, K20, K60 and K61 (120-150 MHz) MCUs.

  • CNY1,065.52
  • 数量为 1
    • 供货情况: 缺货
从恩智浦处购买从分销商处购买
  • CNY1,395.92
  • 数量为 1
    • 供货情况: 缺货
从恩智浦处购买从分销商处购买

文档

快速参考 文档类别.

5 文件

设计资源

设计文件

3 设计文件

软件

5 软件文件

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。