Kinetis KV4x系列塔式系统模块

TWR-KV46F150M

滚动图片以放大

产品详情

选择区域:

支持的器件

处理器和微控制器

KV系列Cortex-M4/M0+/M7

特征

微控制器

    MKV46F256FLL16 Arm® Cortex®-M4 MCU

  • 168 MHz
  • 256 KB闪存
  • Dual 12-bit ADCs up to 4.1 Msps
  • 3x FlexTimers and 1x eFlexPWM with 312ps resolution
  • Up to 30x PWM channels dedicated to motor and power control with 12-bit DAC and high-speed analog comparator
  • 100 LQFP

数据连接

  • 电机控制辅助信号接头

调试

  • OpenSDA调试电路,带Mini USB接头和虚拟串行端口

传感器

  • 4个热敏电阻

接口

  • FlexCAN接口

用户组件

  • 9个LED,带有连接到PWM通道的缓存,用于调光
  • 两个用于用户输入或中断的按钮

购买选项

  • TWR-KV46F150M

  • Tower System Development Board for Kinetis KV42, KV44 and KV46 MCUs.

  • CNY1,230.72
  • 数量为 1
    • 供货情况: 有货
    • 库存: 1
    • 运单: 正常情况下 1-2个工作日内发货
从恩智浦处购买从分销商处购买

文档

快速参考 文档类别.

1-5 / 11 文件

展开

设计资源

选择区域:

设计文件

2 设计文件

软件

1-5 / 6 软件文件

展开

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。

支持

您需要什么帮助?