Kinetis M系列塔式系统模块

TWR-KM34Z50M

滚动图片以放大

产品详情

支持的器件

处理器和微控制器

KM系列Cortex-M0+

特征

微控制器

MKM34Z5128CLL5 MCU:
  • 50 MHz
  • 128 KB闪存
  • 16 KB RAM
  • 低功耗
  • LQFP100 package

数据连接

  • USB接口,带Mini-AB USB接头

电源管理

  • 面向实时时钟(RTC)和篡改检测模块的独立电池供电电源

调试

  • Open-source JTAG/SWD (OpenSDA) with virtual serial port

传感器

  • 3轴加速度传感器/防篡改倾斜传感器(MMA8491Q)

显示器

  • 大型160段LCD显示屏

支持

  • IrDA support
  • 4个由用户控制的LED
  • NTC温度传感器
  • 7-channel sinusoidal signal generator with USB interface for emulating the AC net waveforms
  • 通用塔式插件(TWRPI)插槽
  • 外部篡改引脚
  • 电位计

购买选项

  • TWR-KM34Z50M

  • Tower System Development Board for Kinetis KM14, KM33 and KM34 (50 MHz) MCUs.

  • CNY1,313.32
  • 数量为 1
从分销商处购买
  • TWR-KM34Z50MV3

  • Tower System Development Board for Kinetis KM34 (75 MHz) MCUs.

  • CNY1,313.32
  • 数量为 1
从分销商处购买

文档

快速参考 文档类别.

1-5 / 13 文件

展开

设计资源

设计文件

2 设计文件

软件

2 软件文件

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。