TWR-K21F120MA: Kinetis® K21 120 MHz Tower® System Module

TWR-K21F120MA

滚动图片以放大

产品详情

支持的器件

处理器和微控制器

K2x / KS2x USB

特征

微控制器

MK21FN1M0AVMC12
  • 120 MHz
  • 1 MB flash
  • 128 KB RAM
  • FPU
  • USB OTG
  • 篡改检测
  • Encryption
  • 低功耗
  • 121 MAPBGA

电源管理

  • 面向实时时钟和篡改检测模块的独立电池供电电源

传感器

  • 3轴加速度传感器(MMA8451Q)
  • 两用USB接口,带微型AB USB连接器
  • Open-source JTAG® (OSJTAG) circuit with virtual serial port
  • 通用塔式插件(TWRPI)插槽
  • 4个由用户控制的状态LED
  • Push buttons for GPIO interrupt and MCU reset
  • 电位计、SD卡插槽和纽扣电池座

购买选项

  • TWR-K21F120MA

  • Tower System Development Board for Kinetis K21 and K22 (120 MHz, 512 KB-1 MB Flash) MCUs.

  • CNY1,643.72
  • 数量为 1
从分销商处购买

文档

快速参考 文档类别.

1-5 / 7 文件

展开

设计资源

设计文件

2 设计文件

软件

3 软件文件

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。

支持

您需要什么帮助?