塔式系统MFi接口模块

TWR-DOCK2

滚动图片以放大

产品详情

特征

数据连接

  • 面向iPhone、iPad或iPod的USB A型插座,通过标准USB连接至Lightning或30针线缆
  • 可选Lightning和30针对接连接器线缆,支持iPhone、iPad和iPod设备的所有数字配件对接连接

电源管理

  • 包含全局电源

音频

  • 硬件音频解码器SGTL5000,带模拟立体声音频线路输出、线路输入及3.5 mm耳机连接
  • 数字音频输入和输出通过USB连接进行传输

支持

  • 可与各种塔式系统处理器和外围模块配套使用

购买选项

  • TWR-DOCK2

  • Tower System, Peripheral Module, MFi Interface Module.

文档

快速参考 文档类别.

1 文件