NXP Lead-Free BDM Flash Programmer for S08 and (S)12(X) MCUs

S08_S12_X_FLASHPGMR

产品详情

特征

  • 可用于开发和生产测试环境中。
  • Designed to work with automatic test equipment.

存储器

  • 支持 2 MB 的目标存储器映像

数据连接

  • USB and RS-232 interface, as well as standalone operation, supported.

调试

  • 还可作为主机硬件,用于 DBug08 和 DBug12开发和编程软件。

购买选项

  • LFBDMPGMR

  • BDM Flash Programmer for HCS08, HC12, HCS12, HCS12X.

  • CNY3,770.81
  • 数量为 1
    • 供货情况: 缺货
从恩智浦处购买从分销商处购买

设计资源

软件

1 软件文件

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。