P&E USB Nexus Multilink线缆

USBMLPPCNEXUS
  • 存档
  • 本页面包含有关样品阶段产品的信息。此处的规格和信息如有更改,恕不另行通知。如需了解其他信息,请联系支持人员或您的销售代表。

滚动图片以放大

产品详情

选择区域:

功能

连接

  • 从PC到Multilink的USB 2.0接口支持快速无忧的编程和调试,并且保留了USB接口的易用性和兼容性。产品随附USB线缆。
  • 直接由USB接口供电 - 无需单独的电源(目标消耗不到1mA的电流)。
  • 兼容MPC55xx系列微控制器。

电源管理

  • 目标电压:1.8V - 5.0V

硬件特性

  • 快速、无忧的USB 2.0通信接口
  • 直接由USB接口供电 – 无需外部电源
  • 向目标提供多电压支持,范围为1.8-5.5V
  • 紧凑型

软件兼容性

  • P&E Power Architecture BDM在线调试器
  • P&E Power Architecture BDM在线编程器
  • CodeWarrior®
  • 第三方软件

支持

  • 可与P&E的PROG、ICD、CASM/WinIDE软件协同工作 - 构成完整的Power Architecture 55xx软件包,其中包含USB-ML-PPCNEXUS 接口,提供PKGPPCNEXUS-USB。

文档

快速参考 文档类别.

1 文件