面向恩智浦MPC564xL 32位双核Power Architecture® MCU的评估板

XKT564L

滚动图片以放大

产品详情

支持的器件

处理器和微控制器

超高可靠性的MPC56xx MCU

电源管理

集成开关稳压器

特征

MKT564L套件特性

  • XKT564L144S1M (套件)包含一个XDC564L144S1M (迷你模块电路板),有一个插槽,用于采用144 LQFP封装的MPC5643L/XKT564L257S1M (套件)包含一个XDC564L257S1M (迷你模块电路板) ,有一个插槽,用于采用257MAPBGA封装的MPC5643L。
  • The Mini-Module Boards can be used as a standalone board by providing external 12V power supply input
  • XPC56xxMB2主板
  • 带LED指示灯的电源开关
  • 带滤波器和LED指示灯的复位按钮
  • XPC56xx资源CD-ROM
  • P&E USB-ML-PPCNEXUS硬件接口线
  • USB A-B线缆

XPC56xxMB2电路板特性

  • 12 V直流电源输入圆柱形接头
  • 两个CAN通道,支持跳线
    • 一个通道带高速收发器
    • 另一个通道带低速容错和高速收发器(可通过跳线进行选择)
  • 两个LIN通道,支持跳线
    • 一个通道带收发器并填充了引脚接头
    • 一个通道为空通道
  • 一个SCI通道,支持跳线
  • 两个FlexRay通道,支持跳线
    • 一个通道,带收发器和DB9公接头
    • 一个通道为空通道
  • 4个用户自定义按钮,支持跳线和极性选择
  • 4个用户自定义LED,支持跳线
  • 1个针对模拟电压输入的电位计

购买选项

  • XKT564L100S1M

  • Eval Kit for Qorivva MPC5643L, Includes XPC56xxMB2 Motherboard and XDC564L100S1M daughter card.

  • CNY5,164.22
  • 数量为 1
  • XDC564L100S1M

  • Daughter Card for Qorivva MPC5643L LQFP 100, with socket adapter.

  • CNY861.90
  • 数量为 1
  • CNY861.90
  • 数量为 1
  • CNY861.90
  • 数量为 1
  • MKT564L257S1M

  • Eval Kit for Qorivva MPC5643L, Includes MPC56xxMB2 Motherboard and MDC564L257S1M daughter card.

  • CNY7,390.79
  • 数量为 1
    • 供货情况: 缺货
从恩智浦处购买
  • MKT564L144S1M

  • Eval Kit for Qorivva MPC5643L, Includes MPC56xxMB2 Motherboard and MDC564L144S1M daughter card.

  • CNY3,569.70
  • 数量为 1
    • 供货情况: 缺货
从恩智浦处购买
  • MKT564L100S1M

  • Eval Kit for Qorivva MPC5643L, Includes MPC56xxMB2 Motherboard and MDC564L100S1M daughter card.

  • CNY3,569.70
  • 数量为 1

文档

快速参考 文档类别.

3 文件

设计资源

设计文件

3 设计文件

支持

您需要什么帮助?