MPC5775BE BMS评估系统

MPC5775BE-EVB

滚动图片以放大

产品详情

选择区域:

支持的器件

电源管理

安全SBC

处理器和微控制器

超高可靠性的MPC57xx MCU

功能

微控制器(MCU)

  • 基于32位Power Architecture e200z7的MPC5777B/E

MPC57XXXMB主板

  • 2个CAN,1个LIN(带Molex连接器),1个SCI信道(带收发器)和DB-9连接器
  • 2个FlexRay通道(支持跳接线),收发器和DB-9连接器
  • 1个以太网PHY和RJ45连接器
  • 0.10引脚接头,可访问所有I/O
  • 2.5” x 2.5”原型区,具有5V和GND电轨
  • 1个模拟电压生成电位器,4个用户LED,4个按钮开关
  • 12 V直流电源输入圆柱形接头,附带电源

MPC5775BE-416DS子板

  • 插入416 MAPBGA封装的MPC5775B/E
  • EVB中的40MHz板载时钟振荡器电路,用于MCU时钟源
  • USB (Type B) / UART收发器,用于连接MCU
  • 自由分散接地和测试点(表面贴装环路),分布于整个EVB
  • 面向子卡独立功能的电源SBC
  • 1个标准的14引脚JTAG调试接头和1个50引脚SAMTEC Nexus接头
  • FS65电源SBC支持的1个CAN和1个LIN接头
  • 1个带复位状态LED和电源指示LED的用户复位开关

购买选项

MPC57XXXMB-Image

点击展开

  • CNY3,339.86
  • 数量为 1
    • 供货情况: 有货
    • 库存: 8
    • 运单: 正常情况下 1-2个工作日内发货
从恩智浦处购买从分销商处购买
MPC5775BE-416DS-Image

点击展开

  • MPC5775BE-416DS

  • MPC5775BE MAPBGA 416 daughtercard for BMS.

  • CNY4,589.62
  • 数量为 1
    • 供货情况: 缺货
从恩智浦处购买从分销商处购买

文档

快速参考 文档类别.

3 文件

设计资源

选择区域:

设计文件

5 设计文件

软件

1 软件文件

  • BSP及设备驱动

    AUTOSAR 4.0 MCAL (ISO 26262) for MPC5777C

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。

培训

3 培训

支持

您需要什么帮助?