MPC5777C BMSS与发动机控制开发板

MPC5777C-DEVB

滚动图片以放大

支持的器件

接口

3.3V/5V IO CAN收发器

汽车以太网PHY

电源管理

安全SBC

处理器和微控制器

超高可靠性的MPC57xx MCU

功能

微控制器(MCU)

  • 基于32位Power Architecture e200z7的MPC5777C

系统基础芯片(SBC)

  • FS6500:符合1级和0级安全的电源系统基础芯片,带有CAN灵活数据收发器

收发器

  • TJA1145:局部联网的高速CAN收发器
  • TJA1100HN:符合IEEE 100BASE-T1标准的汽车以太网PHY收发器
  • 多个I/O接口,用于复杂的应用设计
  • 14引脚JTAG/Nexus调试连接器
  • 40MHz板载时钟晶体

文档

快速参考 文档类别.

2 文件

设计资源

设计文件

1 设计文件

软件

4 软件文件

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。

培训

1 培训

支持

您需要什么帮助?