9S12XEP100 MCU评估开发板

DEVKIT-S12XE

滚动图片以放大

产品详情

支持的器件

处理器和微控制器

8位S08 MCU

16位S12和S12X MCU

特征

微控制器

  • 9S12XEP100 MCU

连接

  • USB转串行接口
  • 支持CAN和LIN接头

调试

  • OSBDM板载开源编程和调试工具

组件

  • ADC电位计
  • RGB LED
  • 电源LED指示灯
  • 注:调试和CAN/LIN通信需要12V (1 Amp)电源,但本套件不含此类电源。

购买选项

  • CNY495.59
  • 数量为 1
从分销商处购买

文档

快速参考 文档类别.

2 文件

设计资源

设计文件

3 设计文件

软件

2 软件文件

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。