-
KIT12XS6EVM
-
Evaluation Kit - MC12XS6, Automotive Bulb Driver using four Multichannel eXtreme Switches.
套件包含
评估套件 - MC12XS6,使用4个多通道eXtreme开关的汽车灯泡驱动器
- 双通道和三通道高边开关,具有高瞬态电流能力。
- 16位5.0 MHz SPI过流特征控制,包括信道控制。PWM占空比,输出ON和OFF开路负载。
- 工作电压范围为7.0 V至18 V,睡眠电流< 5.0 μA,电压范围可扩展为6.0 V至28 V。
设计文件
1 设计文件
-
印刷电路板与电路图
KIT12XS6EVM - Schematics