S12P和MC33812小型发动机控制参考设计

KIT33812ECUEVME

滚动图片以放大

框图

MC44812/S12P小型发动机

KIT33812ECUEVME Small Engine System Control - Block Diagram

支持的器件

处理器和微控制器

16位S12和S12X MCU

电源管理

预驱动器

特性

功能

  • 设计的工作电压范围为~4.7 V ≤ VPWR ≤ 36 V
  • 喷油器驱动器电流限值:4.0A (典型值)
  • 点火预驱动器能够驱动IGBT或达林顿双极结晶体管
  • 点火预驱动器具有独立的高、低边输出
  • 继电器驱动器电流限值:4.0A (典型值)
  • 灯泡驱动器电流限值:1.5A (典型值)
  • 所有的外部输出均有防电池短路和过电流保护
  • 点火和其他驱动器都有过热保护
  • 采用5.0V并行接口直接连接MCU
  • VCC前置稳压器为MCU提供+5.0V电源
  • MCU上电复位生成器
  • MCU看门狗定时器电路,带并行刷新/时间设置线路
  • 独立故障报警输出,用于点火和喷油

调试

  • ISO-9141 K-Line收发器,用于传输诊断信息

购买选项

  • KIT33812ECUEVME

  • Reference Design - MC33812 / S12P, Small Engine Control.

  • CNY1,982.44
  • 数量为 1
    • 供货情况: 缺货
从恩智浦处购买从分销商处购买

文档

快速参考 文档类别.

1 文件

设计资源

设计文件

1 设计文件

软件

2 软件文件

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。

支持

您需要什么帮助?