S12ZVM评估板

S12ZVMEVB

滚动图片以放大

支持的器件

处理器和微控制器

S12 MagniV混合信号MCU

特征

  • 64 LQFP-EP中的S12ZVML128 (LIN版本)或S12ZVMC128 (CAN版本)

连接

  • 用于两相(DC)或3相(BLDC或PMSM)电机的连接器接口
  • USB到SCI接口
  • LIN连接器
  • 外部CAN收发器
  • 霍尔传感器接口和连接器
  • 分解器接口和连接器

能源管理

  • 感应多达3个相位和共用直流母线电流的分流电阻

调试

  • 内置OSBDM调试器

组件

  • 1个通用电位计、两个LED、两个按钮和1个开关

购买选项

  • S12ZVMC12EVBCAN

  • S12ZVM Development Board (for external CAN) for 2-phase DC and 3-phase BLDC.

  • CNY3,440.42
  • 数量为 1
    • 供货情况: 有货
    • 库存: 3
    • 运单: 正常情况下 1-2个工作日内发货
从恩智浦处购买从分销商处购买
  • S12ZVML12EVBLIN

  • S12ZVM Development Board (integrating LIN) for 2-phase DC and 3-phase BLDC.

  • CNY2,650.34
  • 数量为 1
    • 供货情况: 缺货
从恩智浦处购买从分销商处购买

文档

快速参考 文档类别.

4 文件

设计资源

设计文件

2 设计文件

软件

3 软件文件

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。

培训

1 培训