S32K144和NCx3340汽车NFC附加板

NCX3340S32KEVB

滚动图片以放大

产品详情

支持的器件

处理器和微控制器

S32K汽车通用MCU

安全和身份验证

汽车安全门禁

功能

处理器

  • 面向27.12 MHz晶振的内置振荡器
  • 集成PLL单元,适用于外部参考时钟

电源管理

  • 集成电源管理单元
  • 电源:2.3至5.5 V
  • 主机关机后可切换到自动模式
  • 通过射频场和内部定时器自动唤醒

支持

  • 支持包含多种协议的读/写模式,包括ISO/IEC 14443 A/MIFARE、ISO/IEC 14443 B、FeliCa和ISO/IEC 15693等协议
  • 支持有源和无源对等模式,完全符合NFCIP-1和NFCIP-2规范
  • 支持符合ISO/IEC 14443 A的卡仿真模式和FeliCaSupported主机接口:SPI总线,I²C总线,符合NFC Forum NCI标准化的NCI协议接口

文档

快速参考 文档类别.

2 文件

设计资源

软件

1 软件文件

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。

支持

您需要什么帮助?