评估子板 - 恩智浦MPC5744P,32位微控制器

KITMPC5744DBEVM

滚动图片以放大

产品详情

选择区域:

支持的器件

处理器和微控制器

超高可靠性的MPC57xx MCU

电源管理

安全SBC

特征

微控制器

  • MPC5744P,采用安全架构的微控制器

电源管理

  • 内核和ADC采用独立电源
  • 高精度VCCA电源,连接到ADC参考电压

调试

  • 配备Nexus和JTAG,便于调试
  • 设计用于插入MC33908主板
  • 可通过主板连接USB/RS-232
  • 预装的MC33908平台软件演示

购买选项

  • KITMPC5744DBEVM

  • MPC5744P Evaluation Daughter board for Functional Safety.

  • CNY1,486.78
  • 数量为 1
    • 供货情况: 缺货
从恩智浦处购买从分销商处购买

文档

快速参考 文档类别.

4 文件

设计资源

选择区域:

设计文件

1 设计文件

软件

2 软件文件

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。

支持

您需要什么帮助?