面向16位MC9S12XF512的评估板

EVB9S12XF512E

滚动图片以放大

产品详情

选择区域:

支持的器件

处理器和微控制器

16位S12和S12X MCU

特征

微控制器

  • S12XF512MLM MCU
  • Selectable 4 MHz oscillator module (socketed) or a 4 MHz crystal

数据连接

  • 两个恩智浦TJA1080 FlexRay收发器
  • 1个恩智浦MC33742系统基础芯片用于高速CAN通信
  • BDM连接器,用于外部在线调试
  • 支持所有MCU信号的接头连接器
  • One CAN connector with transceiver integrated in the MC33742
  • 两个 FlexRay连接器(带2个收发器)

组件

  • 8个用户LED
  • Two push-buttons
  • Reset push button for the MCU and/or the SBC

购买选项

  • CNY2,147.57
  • 数量为 1

文档

快速参考 文档类别.

4 文件

设计资源

选择区域:

设计文件

1 设计文件

软件

1 软件文件

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。