S32K144和PT2000 3/4/6缸发动机评估板

FRDMPKPT2000EVM

滚动图片以放大

支持的器件

处理器和微控制器

S32K汽车通用MCU

电源管理

动力和发动机控制

功能

微控制器(MCU)

  • 基于32位Arm® Cortex®-M0+的S32K144

集成电路(IC)

  • PT2000:面向电磁控制器的可编程栅极驱动器
  • 高边/低边预驱动PWM可高达100 KHz
  • 所有预驱动器都有4个可选的压摆率
  • 12个可选择的预定义VDS/VSRC监控阈值
  • 用于保护微代码的加密功能
  • 集成式1.0 MHz备用时钟
  • 喷射结束检测
  • 用于控制4/6个喷油器和1个燃油泵的外部MOSFET

接口

  • SPI通信和IO控制

电源

  • 电池电压范围,5.5 < VBATT < 72 V
  • 一个+12 V VBAT电源,为两个内部稳压器(Vccp和Vccp2.5)供电
  • 电源调适电路
  • 预驱动器工作电压最高为72 V

购买选项

FRDMPKPT2000EVM-Image

点击展开

  • CNY2,230.17
  • 数量为 1
    • 供货情况: 有货
    • 库存: 1
    • 运单: 正常情况下 1-2个工作日内发货
从恩智浦处购买从分销商处购买

文档

快速参考 文档类别.

3 文件

设计资源

设计文件

1 设计文件

软件

1-5 / 6 软件文件

展开

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。