技术支持
充分利用我们在线工程论坛的数千个技术问答!
获取支持团队服务,加快设计进程。
用于服务型网关、域控制器和安全协处理器,以及用于ASIL D系统的高级功能安全硬件和软件。
32位S32K系列MCU平台适用于通用汽车和高可靠性工业应用。
32位S32R处理器和微控制器开发平台,适用于先进雷达信号处理应用。
64位i.MX处理器,适用于汽车领域的虚拟化、视觉、HMI和GUI、3D图形和4K视频应用。
64位S32V处理器平台适用于前置和环视摄像头、机器学习和传感器融合应用。
32位MPC57xx超可靠MCU平台,适用于汽车和工业电气化、发动机管理、功能安全、电机控制和汽车网络处理应用。
32位MPC57xx超可靠MCU平台,适用于汽车和工业仪表板、发动机管理、功能安全、通用、电机控制和汽车网络应用。
基于16位S12 MagniV混合信号MCU的平台,适用于传感器接口节点,面向车身电子、通用、照明、电机控制和汽车网络应用。
基于16位、32位Kinetis®EA和32位MPC5xxx MCU的经济型平台,适用于车身电子、仪表板、电机控制、底盘和动力、功能安全和网络应用。
S32G-VNP-RDB3是一款紧凑型、高度优化的板,适用于汽车服务型网关(SoG)、域控制应用、功能安全和信息安全应用。
恩智浦GoldBox 3提供高性能计算能力和实时网络性能,突出展示了S32G3网络处理器的强大优势
Greenbox 3是一款专用于S32Z2/E2高性能实时处理器的通用开发平台。
新的S32G汽车集成平台(GoldVIP)加上基于S32G2的硬件设计提供了多种新功能,有助于加快软件和硬件的开发。
恩智浦汇集了我们在互联汽车和电动汽车(EV)领域的技术和专长,提供汽车到云解决方案,可监测和改进电动汽车。
本次BlueBox 3.0演示将展示其高速网络连接能力和Kalray MPPA处理器性能。
为我们的汽车开发平台提供配件、适配器和板、电缆和硬件调试器,帮助您快速开始原型设计、评估或开发。
广泛的汽车嵌入式软件,可帮助您简化和缩短构建基于恩智浦处理器的ECU所需的时间。
了解GoldVIP(恩智浦S32G汽车集成平台),快速部署图像、建立板连接并执行一些汽车网关用例。
充分利用我们在线工程论坛的数千个技术问答!
获取支持团队服务,加快设计进程。