评估板和开发板

评估板和开发板

借助恩智浦广泛的原型开发套件加快产品上市速度。

开发工具

模拟工具箱

一组支持模拟混合信号和电源解决方案的评估板和参考设计

汽车电机控制开发解决方案

用于电机控制应用的快速原型设计和评估。

Freedom开发板

用于应用原型设计的小规格、低功耗、高性价比评估平台。

LPCXpresso电路板

用于LPC Cortex-M微控制器的简单、快速的原型设计和评估。

SABRE开发系统

基于i.MX系列面向市场的开发系统。

StarterTRAK开发板

面向车身、安全性、动力总成和底盘的汽车电子功能组合。

塔式系统模块化开发板平台

模块化、可互换且可重用的开发板。

超高可靠性MCU开发平台

易于使用的大容量存储设备模式闪存编程器、一个虚拟串行端口、常规的编程功能和运行控制功能。

具备边缘计算功能的物联网开发板

i.MX 8M评估套件

i.MX 8M评估套件

i.MX 8M评估套件具有可定制性,可结合基于边缘节点的推理机,用于机器学习产品。

QorIQ LS1046A参考设计板

QorIQ® LS1046A参考设计板

4个64位Cortex-A72内核,可实现超过32,000 CoreMarks®的卓越性能,帮助您轻松驾驭各种边缘计算场景。

音频和语音识别从此易如反掌{audioVoice}

查看全部
Creoir远场语音解决方案

i.MX应用处理器和Synaptics AudioSmart®语音DSP,是Creoir为专业应用而设计的。

配备Synaptics 2Mic和恩智浦PICO-PI-IMX 7D的Amazon AVS套件

本套件配备AudioSmart™ 2-Mic和PICO-PI-IMX电路板,能够帮助加速Alexa兼容设备的开发。

Sugr远场语音解决方案

该解决方案具有麦克风阵列模块和具有类语音处理性能的算法软件。

新版本

LPCXpresso55S69

LPCXpresso55S69开发板为评估和开发基于Arm® Cortex®-M33架构的LPC55S6x MCU提供了一个理想的平台。

i.MX 8M Mini

i.MX 8M Mini EVK提供了一个用于全面评估i.MX 8M Mini和i.MX 8M Mini Lite应用处理器的平台。