OM13058: 面向LPC11U68的LPCXpresso电路板

概述

特性

LPCXpresso™ Board for LPC11U68

LPCXpresso™ Board for LPC11U68

LPCXpresso Version 2 Boards

LPCXpresso Version 2 Boards thumbnail

套件包含

  • LPCXpresso™ LPC11U68开发板

支持的器件

  • LPC11E67JBD48: Scalable Entry Level 32-bit Microcontroller (MCU) based on ARM® Cortex®-M0+/M0 Cores
  • LPC11E68JBD100: 32位ARM Cortex-M0+微控制器;高达256 kB的闪存和36 kB的SRAM;4 kB的EEPROM;12位ADC
  • LPC11E68JBD64: 32位ARM Cortex-M0+微控制器;高达256 kB的闪存和36 kB的SRAM;4 kB的EEPROM;12位ADC
  • LPC11U67JBD48: 32位ARM Cortex-M0+微控制器;高达128 kB的闪存和20 kB的SRAM;4 kB的EEPROM;USB;12位ADC
  • LPC11U68JBD100: 基于ARM® Cortex®-M0+/M0内核的可扩展的入门级32位微控制器(MCU)
  • LPC11U68JBD48: 基于ARM® Cortex®-M0+/M0内核的可扩展的入门级32位微控制器(MCU)
  • LPC11U68JBD64: 32位ARM Cortex-M0+微控制器;高达256 kB的闪存和36 kB的SRAM;4 kB的EEPROM;USB;12位ADC
  • LPC11E66JBD48: 32位ARM Cortex-M0+微控制器;高达64 kB闪存和12 kB SRAM;4 kB EEPROM;12位ADC
  • LPC11E67JBD100: 32位ARM Cortex-M0+微控制器;高达128 kB闪存和20 kB SRAM;4 kB EEPROM;12位ADC
  • LPC11E67JBD64: 32位ARM Cortex-M0+微控制器;高达128 kB闪存和20 kB SRAM;4 kB EEPROM;12位ADC
  • LPC11E68JBD48: 32位ARM Cortex-M0+微控制器;高达256 kB闪存和36 kB SRAM;4 kB EEPROM;12位ADC

快速入门

 

通过内置硬件调试器进行调试

注意,在Windows平台(nxp.com上提供)上连接电路板前,您可能需要安装Link2驱动程序。如果您已安装了LPCScrypt或正在使用LPCXpresso 7.8或更高版本,那么此驱动程序将已安装。

LPCXpresso IDE

根据所提供的部件,(JP1 - 无需跳线安装,JP2 - 安装跳线跨越1-2,JP3 - 无需跳线安装), 内置基于LPC-Link2的硬件调试器可作为即插即用硬件调试器,与LPCXpresso IDE一起运行。首次启动LPCXpresso调试会话时,请将兼容的调试固件镜像下载到硬件调试器,可允许您调试板载的目标MCU。

其他工具链

内置硬件调试器还有一些其他调试固件版本,使其能够与其他工具链一起使用。这些镜像可编程到LPC43xx MCU的闪存中,用于采用LPCScrypt的硬件调试器

可用的镜像包括:

  • J-Link (Segger)
    • 可兼容支持J-Link协议的开发工具,如IAR Embedded Workbench、Keil MDK、Rowley CrossWorks、Atollic TrueSTUDIO以及基于GDB的工具链,如emIDE。
  • CMSIS-DAP
    • 可兼容支持CMSIS-DAP协议的开发工具,如Keil MDK、IAR Embedded Workbench和LPCXpresso IDE

面向mbed的CMSIS-DAP 与mbed一起使用时,这种版本的固件包括海量存储引导(适用于将固件拖放加载到目标),但不支持LPCXpresso IDE中的跟踪。请参见Mbed网站,了解最新的固件镜像。