面向LPC11U68的LPCXpresso电路板

OM13058

滚动图片以放大

产品详情

选择区域:

支持的器件

处理器和微控制器

LPC1100 Cortex-M0+/M0

特征

调试

  • Integrated JTAG Debugger, which can also be used to debug an external target

工具和操作系统支持

  • 由LPCXpresso Eclipse-based IDE和GNU C/C++工具链提供完全支持,包括免费和专业版本
  • LPCXpresso / Arm® Mbed、PMOD和Arduino® UNO扩展接头可轻松访问广泛的扩展板

用户组件

  • 3色LED
  • ISP & WAKE按钮可轻松测试软件功能

购买选项

OM13058-Image

点击展开

  • OM13058

  • LPCXpresso board for LPC11U68 with Link2OBD.

  • CNY198.24
  • 数量为 1
    • 供货情况: 有货
    • 库存: 17
    • 运单: 正常情况下 1-2个工作日内发货
从恩智浦处购买从分销商处购买

文档

快速参考 文档类别.

3 文件

设计资源

选择区域:

设计文件

4 设计文件

软件

2 软件文件

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。

支持

您需要什么帮助?