面向LPC81x系列MCU的LPCXpresso812-MAX电路板

OM13055

滚动图片以放大

产品详情

选择区域:

特性

连接

  • LPCXpresso/mbed和Arduino® UNO扩展接头可轻松访问各种可用扩展板Embedded Artists 14引脚扩展连接器

调试

  • 整合了目标MCU的SWD调试器

支持

  • 完全支持基于LPCXpresso Eclipse的IDE和GNU C / C ++工具链,可在免费版和专业版中使用,可与Keil、IAR和其他工具链一起使用,支持CMSIS-DAP

用户组件

  • 复位和用户中断按钮,便于轻松测试软件功能
  • 3色LED
  • 板载ADC

购买选项

OM13055-Image

点击展开

  • OM13055

  • LPC800-MAX.

  • CNY148.68
  • 数量为 1
    • 供货情况: 缺货
从恩智浦处购买从分销商处购买

文档

快速参考 文档类别.

1 文件

设计资源

选择区域:

设计文件

1 设计文件

软件

4 软件文件

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。

培训

支持

您需要什么帮助?