技术支持
充分利用我们在线技术论坛的数千个技术问答!
从我们的支持团队获得帮助,加快您的设计周期。
解决方案 | MCU | 电机控制类型/ 技术 |
位置和速度传感器 | 典型的电机控制应用 | 典型的电压 | 电流 |
---|---|---|---|---|---|---|
MCSPTE1AK116 | S32K116 | 1个3相BLDC/PMSM电机 6步换向/磁场定向控制(FOC) |
编码器/霍尔/无传感器 | 用于车镜、座椅、后备箱、泵等应用的基本BLDC/PMSM执行器 | 12V | 高达8A |
MCSXTE2BK142 | S32K142 | 1个3相BLDC/PMSM电机 6步换向/磁场定向控制(FOC) |
编码器/霍尔/无传感器 | 用于汽车门窗、暖通空调、泵、发动机冷却等应用的BLDC/PMSM执行器 | 12V / 24V |
高达25A |
MCSPTE1AK144 | S32K144 | 1个3相BLDC/PMSM电机 6步换向/磁场定向控制(FOC) |
编码器/霍尔/无传感器 | 用于汽车门窗、暖通空调、泵、发动机冷却等应用的BLDC/PMSM执行器 | 12V | 高达8A |
MCTPTX1AK324(新) | S32K324 | 3个3相BLDC/PMSM电机,1个DC,4个HS开关 6步换向/磁场定向控制(FOC) |
1个编码器/霍尔/无传感器 两个无传感器 |
BLDC/PMSM多电机应用,如电动汽车的热管理 | 12V | 3个高达8 A 1个1.5 A,用于DCM 5 A峰值,用于HS开关 |
MCSPTE1AK344 | S32K344 | 1个3相BLDC/PMSM电机 6步换向/磁场定向控制(FOC) |
编码器/霍尔/无传感器 | 对功能安全和信息安全要求较高的高级BLDC/PMSM应用,如动力转向、制动、压缩机、皮带起动发电机等 | 12V | 高达8A |
KEA128BLDCRD | KEA128 | 1个3相BLDC电机 6步换向 |
无传感器 | 基本BLDC执行器和泵 | 12V | 高达5A |
解决方案 | MCU | 电机控制类型/ 技术 |
位置和速度传感器 | 典型的电机控制应用 | 典型的电压 | 电流 |
---|---|---|---|---|---|---|
S12ZVM-EFP | S12ZVML128 | 1个3相BLDC/PMSM电机 6步换向/磁场定向控制(FOC) |
编码器/霍尔/无传感器 | 用于汽车门窗、暖通空调、泵、发动机冷却等应用的BLDC/PMSM执行器 | 12V | 高达20A |
MCSXSR1CS12ZVM | S12ZVML128 | 1个3相BLDC/PMSM电机 6步换向/磁场定向控制(FOC) |
解析器/编码器/霍尔/无传感器 | BLDC/PMSM用于暖通空调、泵、发动机冷却等 | 12V | 高达80A |
S12ZVML-MINIKIT | S12ZVML128 | 1个3相BLDC/PMSM电机 6步换向/磁场定向控制(FOC) |
无传感器 | 用于汽车门窗的BLDC/PMSM执行器 | 12V | 高达5A |
MTRCKTSBNZVM128 | S12ZVML128 | 1个3相BLDC电机 6步换向 |
解析器/编码器/霍尔/无传感器 | 用于汽车门窗、暖通空调、泵、发动机冷却等应用的BLDC/PMSM执行器 | 12V | 高达8A |
MTRCKTSPNZVM128 | S12ZVML128 | 1个3相PMSM电机 磁场定向控制(FOC) |
解析器/编码器/霍尔/无传感器 | 用于汽车门窗、暖通空调、泵、发动机冷却等应用的BLDC/PMSM执行器 | 12V | 高达8A |
MTRCKTSBNG128 | S12G128 | 1个3相BLDC电机 6步换向 |
霍尔/无传感器 | 用于汽车门窗、暖通空调、泵、发动机冷却等应用的BLDC/PMSM执行器 | 12V / 24V |
高达10A |
S12ZVM32EVB | S12ZVM32 / S12ZVML31 | 1个3相BLDC/PMSM电机 6步换向/磁场定向控制(FOC) |
编码器/霍尔/无传感器 | 用于汽车门窗、暖通空调、泵、发动机冷却等应用的BLDC/PMSM执行器 | 12V | 高达8A |
S12ZVMAEVB | S12ZVMA | 1个单向直流电机(半桥) | 霍尔 | 单向直流电机,用于泵等应用 | 12V | 高达8A |
S12ZVMBEVB | S12ZVMB | 1个单向直流电机(全桥) | 霍尔 | 双向直流电机,用于执行器等应用 | 12V | 高达8A |
S12ZVMC256EVB | S12ZVMC256 | 1个3相BLDC/PMSM电机 6步换向/磁场定向控制(FOC) |
编码器/霍尔/无传感器 | 用于汽车门窗、暖通空调、泵、发动机冷却等应用的BLDC/PMSM执行器 | 12V | 高达8A |
S12ZVMEVB | S12ZVML128 | 1个3相BLDC/PMSM电机 6步换向/磁场定向控制(FOC) |
解析器/编码器/霍尔/无传感器 | 用于汽车门窗、暖通空调、泵、发动机冷却等应用的BLDC/PMSM执行器 | 12V | 高达8A |
解决方案 | MCU | 电机控制类型/ 技术 |
位置和速度传感器 | 典型的电机控制应用 | 典型的电压 | 电流 |
---|---|---|---|---|---|---|
MCSPTR2A5775E | MPC5775E | 1个3相PMSM电机 磁场定向控制(FOC),带解析器 |
解析器/编码器/霍尔/无传感器 | 对 功能安全和信息安全要求较高的高级PMSM应用,如动力转向、制动、 压缩机、皮带起动发电机、牵引驱动等 |
12V / 24V | 高达10A |
MTRCKTSPS5744P | MPC5744P | 1个3相PMSM电机 磁场定向控制(FOC),带解析器 |
解析器/编码器/霍尔/无传感器 | 对 功能安全和信息安全要求较高的高级PMSM应用,如助力转向、制动、 压缩机、皮带起动发电机、牵引驱动等 |
12V / 24V | 高达10A |
MTRCKTDBN5643L | MPC5643L | 两个3相BLDC电机 6步换向 |
解析器/编码器/霍尔/无传感器 | 双BLDC用于对功能安全要求较高的应用,如暖通空调、泵、发动机冷却等 | 12V / 24V | 高达10A |
MTRCKTDPS5643L | MPC5643L | 两个3相PMSM电机 磁场定向控制(FOC),带解析器 |
解析器/编码器/霍尔/无传感器 | 双PMSM用于对功能安全要求较高的应用,如助力转向、制动、主动悬架、 牵引驱动等 |
12V / 24V | 高达10A |
MTRCKTSBN5643L | MPC5643L | 1个3相BLDC电机 6步换向 |
解析器/编码器/霍尔/无传感器 | 单BLDC用于对功能安全要求较高的应用,如暖通空调、泵、发动机冷却等 | 12V / 24V | 高达10A |
MTRCKTSPS5643L | MPC5643L | 1个3相PMSM电机 磁场定向控制(FOC),带解析器 |
解析器/编码器/霍尔/无传感器 | 单PMSM用于对功能安全要求较高的应用,如助力转向、制动、主动悬架、 牵引驱动等 |
12V / 24V | 高达10A |
MTRCKTSBN5604P | MPC5604P | 1个3相BLDC电机 6步换向 |
解析器/编码器/霍尔/无传感器 | BLDC用于暖通空调、泵、发动机冷却等 | 12V / 24V | 高达10A |
MTRCKTSPS5604P | MPC5604P | 两个3相PMSM电机 磁场定向控制(FOC),带解析器 |
解析器/编码器/霍尔/无传感器 | PMSM用于主动悬架、牵引驱动等 | 12V / 24V | 高达10A |
MTRCKTSBN5606B | MPC5606B | 1个3相BLDC电机 6步换向 |
解析器/编码器/霍尔/无传感器 | BLDC用于暖通空调、泵、发动机冷却等 | 12V / 24V | 高达10A |
综合的工具集合,可插入基于MATLAB®和Simulink®模型的设计环境,以支持基于恩智浦微控制器的真实目标实现快速原型设计、验证和确认。
预编译现成的软件库,带有用于电机控制和一般数学应用的构建模块。
用户友好的实时调试监测器和数据可视化工具,可对嵌入式软件应用进行运行时配置和调优。
基于HMTL的用户友好图形插件工具,用于PMSM FOC和BLDC电机控制应用,并通过FreeMASTER调试工具实时调整控制结构参数。
充分利用我们在线技术论坛的数千个技术问答!
从我们的支持团队获得帮助,加快您的设计周期。
深入了解MCPTX1AK324的硬件接口和目标应用。
这次在线课程由恩智浦与Mathworks联合举办,展示如何使用嵌入式编码器和S32K3xx基于模型的设计工具箱,利用Simulink®设计和开发电机控制算法。
在本课程中,您将了解使用恩智浦内部解决方案构建基于电机的完整解决方案所需的所有步骤。
了解如何将MathWorks的新电机控制Blockset™与Embedded Coder®配套使用,生成电机控制算法的C代码。
本次在线课程将介绍基于恩智浦S32K3 MCU和新电机控制套件的电机控制解决方案。
了解基于Arm® Cortex®-M的32位S32K3和K1微控制器系列的电机控制功能。
使用S32K344 MCU中的MBDT模块开发三相PMSM FOC。
登录阅读应用笔记