面向LPC54100系列MCU的LPCXpresso™电路板

OM13077

滚动图片以放大

产品详情

支持的器件

处理器和微控制器

LPC54000 Cortex-M4

特性

  • 基于板载高速USB的调试器提供CMSIS-DAP和Redlink协议支持,可以调试板载LPC54102或外部目标
  • 外部硬件调试可选
  • 三色LED,目标重设,ISP & WAKE按钮可轻松测试软件功能
  • 基于Arduino® UNO和PMod™的扩展选项,以及额外的扩展端口引脚
  • 板载1.8 V和3.3 V稳压器及外部电源选项
  • 内置MCU电源消耗及电源电压测量
  • UART、I²C和SPI端口通过板载调试器将目标LPC54102和USB桥接起来
  • FTDI UART连接器
  • 由LPCXpresso Eclipse-based IDE和GNU C/C++工具链提供完全支持,包括免费和专业版本

购买选项

  • OM13077

  • LPCXpresso54102 (LQFP64).

  • CNY231.28
  • 数量为 1
    • 供货情况: 有货
    • 库存: 22
    • 运单: 正常情况下 1-2个工作日内发货
从恩智浦处购买从分销商处购买

文档

快速参考 文档类别.

3 文件

设计资源

设计文件

1 设计文件

软件

1-5 / 6 软件文件

展开

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。

支持

您需要什么帮助?