面向LPC82x系列MCU的LPCXpresso824-MAX电路板

OM13071

滚动图片以放大

产品详情

选择区域:

特性

连接

  • LPCXpresso / Mbed、PMOD和Arduino® UNO扩展接头可轻松访问广泛的扩展板

调试

  • 整合了目标MCU的SWD调试器

用户组件

  • 3色LED
  • ISP & WAKE按钮可轻松测试软件功能
  • 与恩智浦生态体系合作伙伴的开发工具和硬件调试器兼容
  • 由LPCXpresso Eclipse-based IDE和GNU C/C++工具链提供完全支持,包括免费和专业版本

购买选项

OM13071-Image

点击展开

  • OM13071

  • LPCXpresso824-MAX Board for LPC82x family MCUs.

  • CNY156.94
  • 数量为 1
    • 供货情况: 有货
    • 库存: 29
    • 运单: 正常情况下 1-2个工作日内发货
从恩智浦处购买从分销商处购买

文档

快速参考 文档类别.

1 文件

设计资源

选择区域:

设计文件

2 设计文件

软件

4 软件文件

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。

培训

支持

您需要什么帮助?